Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1432: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-1432
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовое восстановление идеально для профилактического ремонта. Включает бронзовый комплект, а также 6 комплектов цилиндров Cat Reman, предварительно собранных с шатунами, поршнями, кольцами, поршневыми пальцами и гильзами, что позволяет сократить выполнение ремонта двигателя на 4–6 нормо-часов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 108-2448, 108-2450, 116-7574, 108-2447
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 5AF, 3DN, 3WG, 1FD, 5BF, 2HZ, 2HR, 8KJ, 7WC, 4FG, 2RG, AAC, 3ZR, 2EN
    • Продажная модель машины: 235D, 235C, 572R, 235B, D7R, D7H
    • Ремкомплект Gold дополнительно включает: 6 комплектов цилиндров Cat Reman в сборе, 6 Cat Reman cylinder pack assemblies
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.