Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1442: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-1442
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Базовое восстановление идеально для профилактического ремонта. Включает бронзовый комплект, а также 6 комплектов цилиндров Cat Reman, предварительно собранных с шатунами, поршнями, кольцами, поршневыми пальцами и гильзами, что позволяет сократить выполнение ремонта двигателя на 4–6 нормо-часов.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплектация двигателя: 116-7581, 5C-9937, 113-5380, 6C-8177, 6I-2096, 7C-0501, 4P-2973, 6C-9273, 6C-4350, 123-5839, 6C-2476, 6C-8179, 6I-2097, 1W-2630, 6C-9274
    • Модель двигателя: 3306
    • Префикс серийного номера машины: 2TL, 7PC, 4LG, 3YG, 6CK, 3ZF, 9KJ, 4YF, 1YL, 5HF, 6CF, 8SK, 4RC, 2KD, 9LK, 8YC
    • Продажная модель машины: D6H
    • Ремкомплект Gold дополнительно включает: 6 Cat Reman cylinder pack assemblies, 6 комплектов цилиндров Cat Reman в сборе
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.