Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1448: КОМПЛЕКТ ПРЕВЫШЕНИЯ МАКС. ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ

    Номер по каталогу: 20R-1448
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ремкомплекты двигателей Precious Metal™ для машин

    Более полный комплект для ремонта двигателя максимально увеличивает второй или третий срок службы двигателя. Включает бронзовый комплект, 6 комплектов цилиндров Cat Reman, 6 сопел форсунок Cat Reman, головку блока цилиндров Cat Reman в комплекте, водяной и масляный насосы. Предварительно собранные комплекты цилиндров и головка блока цилиндров Reman позволяют сократить трудозатраты при проведении ремонта двигателя.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Комплект Platinum дополнительно включает: 6 Cat Reman cylinder packs, 6 Cat Reman injectors or fuel nozzles, and a Cat Reman complete cylinder head, water pump and oil pump, 6 блоков цилиндров Cat Reman, 6 топливных инжекторов или форсунок Cat Reman и головка блока цилиндров Cat Reman, водяной насос и масляный насос
    • Комплектация двигателя: 106-3145, 6C-8499, 0, 0
    • Модель двигателя: 3306, 0
    • Префикс серийного номера машины: 6ML, 0, 0, 0, 9YJ, 6FJ, 3XJ, 8BG, 0, 0
    • Продажная модель машины: 966F, 0
    • Состав комплекта Bronze: Регулятор температуры, топливный фильтр, масляный фильтр, шланг, упорная плита, пружина, прокладки, кольцевые уплотнения, уплотнения, заглушки, стопорное кольцо, болты, гайки, шайбы, подшипники, фиксаторы, шпильки, хомуты, проставки, сапун в сборе, а также сетчатый фильтр при необходимости., Includes temperature regulator, fuel filter, oil filter, hose, thrust plate, spring, gaskets, o-rings, seals, plugs, retainer ring, bolts, nuts, washers, bearings, locks, studs, clamps, spacers, breather assembly. Includes screen assembly as needed.