Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-1942: СОПЛО В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 20R-1942
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленное сопло топливной форсунки

    Описание:
    •   Сопла топливной форсунки являются важными компонентами системы впрыска топлива и обеспечивают полное сгорание топлива, точную эмиссию и топливную экономичность для оптимальной работы двигателя.
    Характеристики:
    •   Запасные части Cat® Reman имеют такую же производительность и надежность, как новые продукты, стоят гораздо дешевле новых и при этом снижают вредное воздействие на окружающую среду.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 1,5
    • Высота (мм): 38,1
    • Длина (дюймы): 8,7
    • Длина (мм): 221,0
    • Ширина (мм): 38,1
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.