Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-2051: ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 20R-2051
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленная топливная форсунка

    Описание:
    •   Топливные форсунки подают определенное количество топлива в необходимое время в двигатель внутреннего сгорания.
    Характеристики:
    •   Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 5,1
    • Высота (мм): 129,5
    • Длина (дюймы): 8,8
    • Длина (мм): 223,5
    • Ширина (мм): 121,9
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.