Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-2479: ФОРСУНКА

    Номер по каталогу: 20R-2479
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Восстановленный топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Восстановленные запчасти Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые детали, стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.

    Посмотрите улучшенную версию продукта

    = Оригинальные детали Cat® изготовлены из высококачественных материалов в соответствии с первоначальными характеристиками и проходят строгую проверку, что гарантирует лучшую надежность, долговечность и срок службы.
    Торговая марка: Cat
    Топливная форсунка
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,1
    • Высота (мм): 78,7
    • Длина (дюймы): 9,2
    • Длина (мм): 233,7
    • Ширина (мм): 121,92
    telehandler
    TL1255C, TL1055C, TH336C

    track-type tractor
    D5K2 LGP D5K2 XL

    paving compactor
    CB10, CB-44B CW-34 CS-54B CB-54B CS-64B CP-54B

    engine - industrial
    C4.4

    excavator
    316E L