Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    20R-0938: БЛОК НАСОСА PS

    Номер по каталогу: 20R-0938
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Двухпоршневой насос Cat® Reman с переменной производительностью, изменяющейся в зависимости от нагрузки

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.


    Характеристики.
    Гидронасосы для эксплуатации в гидравлических системах изготавливаются с высокой точностью и отвечают требованиям по производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам, предъявляемым к основному оборудованию. Восстановленные детали Cat® Reman имеют такие же технические характеристики и надежность, как и новые изделия, но стоят гораздо дешевле, при этом их производство меньше вредит окружающей среде.


    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 18,25
    • Длина (дюймы): 35,50
    pipelayer
    PL61

    track-type loader
    953D

    track-type tractor
    D6K XL D6K2 XL D6K LGP D6K2 LGP D6K D6K2