Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    210-0053: БЛОК НАСОСА ШЕСТЕРЕНЧАТОГО

    Номер по каталогу: 210-0053
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Шестеренчатый насос

    Описание:
    Гидравлические насосы создают поток жидкости внутри гидравлических систем.

    Характеристики:
    Гидронасосы для работы в гидросистемах изготавливаются с высокой точностью, чтобы отвечать требованиям важного оборудования, предъявляемым к производительности, надежности, долговечности и эксплуатационным расходам.

    Рекомендуемое применение:
    Гидравлические насосы предназначены для использования в соответствии с требованиями машины.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    You can have it all with Cat Reman. Best-built Cat® parts with full warrant...
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 6
    • Высота (мм): 152,4
    • Длина (дюймы): 6,8
    • Длина (мм): 172,7
    • Ширина (мм): 172,7
    articulated dump truck
    735, 735 OEM 740