Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-2969: Галогенные фонари

    Номер по каталогу: 214-2969
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    3" x 3" 12-Volt Lights

    Описание
    Ударопрочные галогенные фонари Cat® обеспечивают оптимальное освещение по приемлемой цене. Фонари имеют герметичную конструкцию, подходят для жестких эксплуатационных условий большинства рабочих площадок, соответствуют спецификациям Cat по стойкости к брызгам и вибрации. Если вам нужно недорогое оборудование с длительным сроком службы при сильных вибрациях, рассчитывайте на ударопрочные галогенные фонари рабочего освещения Cat.
    Характеристики
    • Прожекторная линза
    • Подвесной монтаж
    • 12 В
    • Встроенный разъем DT
    Назначение
    • Машины

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Напряжение (В): 12
    • Схема рассеивателя: Прожекторный, с увеличенной дальностью луча
    • Тип источника света: Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвешенная
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT
    backhoe loaders
    422F, 420F2IT, 420EIT, 430F2ST, 420F2ST, 440, 450-07

    backhoe loader
    428F2, 415F2 IL 428F, 432F, 416F2 420F2 444F, 415F2 444F2, 430F2 427F2, 432F2, 422F2 434F, 434F2

    track type tractors
    D3KLGP