Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-5560: ШЛАНГ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 214-5560
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический шланг от среднего до высокого давления в сборе

    Описание:
    Шланг для перекачки гидравлической жидкости на основе нефти или воды, водно-гликолевой и водно-масляной огнестойкой гидравлической жидкости, горячего масла, жидкой и консистентной смазки, сырой и топливной нефти, воздуха и воды.


    Характеристики:
    Конструкция включает внутреннюю синтетическую маслостойкую резиновую трубку, два слоя оплетки из высокопрочной стальной проволоки, разделенные слоем из синтетического каучука, и наружное покрытие из синтетического каучука, стойкое к нефти и погодным условиям. Такая конструкция обеспечивает длительный срок службы и высокую надежность.


    Рекомендуемое применение:
    Системы среднего и высокого давления с периодическими изгибами, циклическими скачками давления и вибрацией.

    skid steer loader
    216B3, 248, 242B3, 236, 277, 267, 226B3, 262, 252, 216, 247B3, 226, 299D XHP 257, 279C2, 287C2, 228, 262C2, 247, 236B3, 289C2, 299D 246, 242, 232, 252B3, 257B3, 259B3, 287, 262C 277C2