Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-6612: Сменные торцевые головки дробных размеров

    Номер по каталогу: 214-6612
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сменные торцевые головки дробных размеров, квадратный хвостовик от 1/4 до 1 1/2 дюйма

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 3,8
    • Длина (мм): 95,3
    • Размер (мм): 46,038
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.