Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-6621: Сменная головка (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма)

    Номер по каталогу: 214-6621
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 0,9
    • Длина (мм): 23,0
    • Завершить: 0
    • Описание материала: 0
    • Размер (мм): 8,0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.