Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-6630: Сменная головка

    Номер по каталогу: 214-6630
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Метрическая головка Cat® (16 мм) (квадратный хвостовик 3⁄8 дюйма) (6-гранная)

    Описание:
    Головки Cat крепятся к совместимым инструментам и переходникам Cat c присоединительным квадратом для проведения планового технического обслуживания и регулировок в тесных пространствах.

    Характеристики:
    • 6-гранная головка 16 мм
    • Стандартная длина
    • Присоединительный квадрат 3/8 дюйма
    • Хромовое покрытие

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 1,09
    • Длина (дюймы): 1,1
    • Завершить: Хромирование
    • Описание материала: Сталь
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.