Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-7215: Комбинированные метрические гаечные ключи

    Номер по каталогу: 214-7215
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Cat® Metric Combination Wrench (25 mm)

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 14,0
    • Длина (мм): 356,0
    • Завершить: 0
    • Описание материала: 0
    • Размер (мм): 25,0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.