Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-7217: Комбинированные метрические гаечные ключи

    Номер по каталогу: 214-7217
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 14,3
    • Длина (мм): 364,0
    • Завершить: 0
    • Описание материала: 0
    • Размер (мм): 26,0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.