Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-7314: Гаечный ключ

    Номер по каталогу: 214-7314
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
    • Длина (дюймы): 5,8
    • Длина (мм): 147,6
    • Размер (дюймы): 3/8 x 7/16
    • Размер (мм): 9.525 x 11.113
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.