Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-7340: Рукоятка с храповым механизмом

    Номер по каталогу: 214-7340
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
    • Габаритная глубина (мм): 0
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 11,3
    • Длина (мм): 287,3
    • Завершить: 0
    • Минимальный рабочий угол поворота (град.): 4,5
    • Общая глубина (дюймы): 0
    • Описание материала: 0
    • Присоединительный квадрат (дюймы): 0
    • Размер (дюймы): 1/2
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.