Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    214-7342: Отвертки с черными пластмассовыми рукоятками

    Номер по каталогу: 214-7342
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 10,88
    • Длина (мм): 276,4
    • Материал рукояти: 0
    • Описание материала: 0
    • Размер наконечника (дюймы): № 3
    • Форма наконечника: 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.