Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    219-3388: 762 mm (30 in) pin on Heavy Duty Bucket

    Номер по каталогу: 219-3388
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0, 0, 0, 0, 0, 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • : 0
    • Диаметр пальца (мм): 45/50
    • Количество зубьев: 5
    • Масса (кг): 167
    • Масса (фунты): 368
    • Номинальная емкость (л): 232
    • Радиус разгрузки (дюймы): 35,8
    • Радиус разгрузки (мм): 909
    • Стандартная конструкция GET: 208–5245
    • Тип ковша: Для тяжелых условий эксплуатации
    • Тип машины: Экскаваторы-погрузчики
    • Толщина базовой кромки (дюймы): 1
    • Толщина базовой кромки (мм): 25
    • Ширина (мм): 762
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.