Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-0189: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 220-0189
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Атрибуты:
    Фрикционный материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются. Фрикционный материал с увеличенным сроком службы разработан в соответствии с циклом тормозной системы до капитального ремонта.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    wheel-type loader
    966H 972G 966G II 966K XE 972H 972G II 966G 966K 972K 962H

    integrated toolcarrier
    IT38G II