Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-0190: ДИСК ФРИКЦИОННЫЙ

    Номер по каталогу: 220-0190
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Фрикционный диск с увеличенным сроком службы

    Описание:
    Бумажный фрикционный диск обеспечивает среднюю стойкость к нагреву, стойкость в условиях среднего износа, а также среднюю способность к поглощению энергии.


    Атрибуты:
    Фрикционный материалы Cat® разработаны для оптимальной работы компонентов, в которых они используются. Фрикционный материал с увеличенным сроком службы разработан в соответствии с циклом тормозной системы до капитального ремонта.


    Рекомендуемое применение:
    Рекомендуются для всех областей применения.

    wheel-type loader
    990K 992G 992K 990 990 II 990H

    wheel dozer
    844 854G 854K