Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-1394: БЛОК ЦИЛИНДРА 0114

    Номер по каталогу: 220-1394
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком

    Описание:
    Гидравлический цилиндр в сборе со штоком Cat® используется в большом количестве машинных систем, начиная от рулевого управления и заканчивая точным управлением ковшами, отвалами и другим навесным оборудованием.


    Характеристики:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat состоит из корпуса и штока, готовых для установки на машину. Цилиндры Cat имеют толстые стенки, увеличивающие их срок службы. Эта характеристика вместе с превосходными уплотнениями Cat большого размера может увеличить срок службы самого разного оборудования.


    Рекомендованное применение:
    Гидравлический цилиндр в сборе Cat® предназначен для определенных случаев применения цилиндров.

    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.