Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-2129: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 220-2129
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Звено с подшипником скольжения в сборе (с осевой фиксацией штоков (PPR))

    Описание:

    • Гусеничные цепи, приводимые в движение ведущим колесом и бортовым редуктором, поддерживают вес машины, рейку для движения машины и место для установки башмаков.


    Характеристики:

    • Конструкция гусеничной ленты с подшипниками скольжения предотвращает трение между штоками и втулками, что значительно повышает срок службы гусеничной ленты и увеличивает интервал между уплотнениями ленты с 4000 до 6000 часов. Уплотнение гусеничной ленты после поворота улучшает уплотнение после поворота втулки.
    • Гусеничная лента с положительной фиксацией штоков (PPR) имеет металлическое стопорное кольцо, вложенное в канавку между штоком и звеном. Препятствует появлению осевого люфта и способствует сохранению масла в условиях высоких ударных нагрузок.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 41
    • Размер болта (дюймы): 1 3/8
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 12,5
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.