Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-8710: УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА

    Номер по каталогу: 220-8710
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнительная шайба

    Описание:
    Уплотнительные шайбы используются для предотвращения утечек через болтовые отверстия в устройствах низкого давления.

    Характеристики:
    Уплотнительные шайбы Cat® изготовлены из стали, и их средняя часть покрыта каучуком.

    Резиновый материал выбирается с учетом совместимости с температурой и жидкостью приложения.

    Используйте оригинальные запасные части Cat для защиты ваших инвестиций. Обычное уплотнение и уплотнение Cat — это две большие разницы.

    Применение:
    Уплотнительные шайбы используются для болтовых соединений, требующих защиты от утечек.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 0,92
    • Материал: Резина/сталь
    • Наружный диаметр (дюймы): 1,25
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки.
    • Толщина стали (дюймы): 0,13
    wheel-type loader
    906 902

    generator
    SR5

    engine - generator set
    C32

    engine - industrial
    C32

    marine products
    C32