Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    220-9101: Длинный наконечник для тяжелых условий эксплуатации

    Номер по каталогу: 220-9101
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Длинный наконечник для тяжелых условий эксплуатации серии К (K100)

    Описание. Длинный наконечник K100 серии К для тяжелых условий эксплуатации содержит приблизительно на 60% больше износостойкого материала в своем корпусе.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: K100
    wheel-type loader
    980G II 982M 980K 980M 980H 966H 972H

    excavator
    336D2 L 336D2 326D2 L 329D L 336D2 GC