Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3050: Гаечные ключи ударного действия, 1⁄2 дюйма

    Номер по каталогу: 222-3050
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 185
    • Диапазон крутящего момента (Н·м): 0
    • Диапазон крутящего момента (фунто-футы): 0
    • Макс. момент затяжки (фунто-футы): 425-я передача переднего хода
    • Максимальный крутящий момент (Н·м): 578-я передача переднего хода
    • Максимальный момент затяжки (фунто-футов): 0
    • Масса (кг): 2,63
    • Масса (фунты): 5,8
    • Присоединительный квадрат (дюймы): 1/2
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 1/4 - 18 NPT
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 4,2
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин): 118,9
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 30
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 620
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный): 90
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 5/16
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм): 8
    • Скорость без нагрузки, задний ход (об/мин): 8000
    • Скорость без нагрузки, передний ход (об/мин): 8000
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 108
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.