Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3053: Гаечный ключ ударного действия

    Номер по каталогу: 222-3053
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пневматический гайковерт Cat® (присоединительный квадрат 3/4 дюйма)

    Описание
    Гайковерты Cat обеспечивают высокий момент затяжки и предназначены для текущего обслуживания и регулировки в тесных пространствах узлов техники.

    Характеристики
    • Встроенный регулятор мощности
    • Эргономичная пистолетная рукоятка
    • Прямой отвод воздуха
    • Смазка с помощью масляной ванны позволяет предотвратить преждевременный износ

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Габаритная длина (дюймы): 10,25
    • Габаритная ширина (дюймы): 3,34
    • Диапазон крутящего момента (фунто-футы): от 300 до 800
    • Максимальный момент затяжки (фунто-футов): 1200
    • Масса (фунты): 14,5
    • Общая высота (дюймы): 9,4
    • Присоединительный квадрат (дюймы): 4-Mar
    • Размер резьбы (дюймы): 3/8-18 NPT (впуск воздуха)
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 3/8 - 18 NPT
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 5,8
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 41
    • Расход воздуха, работа (куб. фут/мин): 3,9
    • Расход воздуха, работа (станд. куб. фут/мин): 28
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 620
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 8-Mar
    • Скорость без нагрузки, задний ход (об/мин): 5000
    • Скорость без нагрузки, передний ход (об/мин): 4500
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 92
    • Уровень шума, работа (дБА): 102
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.