Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3054: Гаечные ключи ударного действия, 1 дюйм

    Номер по каталогу: 222-3054
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Диапазон крутящего момента (Н·м): 0
    • Диапазон крутящего момента (фунто-футы): 0
    • Максимальный крутящий момент (Н·м): 0
    • Максимальный момент затяжки (фунто-футов): 0
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, работа (куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, работа (л/мин): 0
    • Расход воздуха, работа (станд. куб. фут/мин): 0
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 0
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный): 0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм): 0
    • Скорость без нагрузки, задний ход (об/мин): 0
    • Скорость без нагрузки, передний ход (об/мин): 0
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 0
    • Уровень шума, работа (дБА): 0
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.