Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3062: Пневмодрели

    Номер по каталогу: 222-3062
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Движение без нагрузки (об/мин): 900,0
    • Диаметр (дюймы): 0
    • Диапазон крутящего момента (дюйм-фунты): 0–60
    • Зажимной патрон сверла (без ключа): 234–0545
    • Зажимной патрон сверла (с ключом): 243–6495
    • Масса (фунты): 3,55
    • Мощность (Вт): 0
    • Мощность (л.с.): 0,3
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 1/4 - 18 NPT
    • Размер резьбы шпинделя (дюймы): 3/8 - 24 UNF
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 10
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 71
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, работа (куб. фут/мин): 6
    • Расход воздуха, работа (станд. куб. фут/мин): 43
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 620
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 5/16
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 97
    • Уровень шума, работа (дБА): 109
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.