Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3065: шлифовальные и полировочные машины;

    Номер по каталогу: 222-3065
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
    • Высота (дюймы): 7,5
    • Высота (мм): 190
    • Движение без нагрузки (об/мин): 4500
    • Масса (кг): 2,72
    • Масса (фунты): 6
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Опорная прокладка: 231–9465
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы): 7
    • Размер прокладки/диска, диаметр (мм): 178
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 1/4 - 18 NPT
    • Размер резьбы шпинделя (дюймы): 5/16 - 11 UNC
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 4,3
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин): 0
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин): 121,8
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 31
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 0
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 620
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный): 90
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 3/8
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм): 10
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 83
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.