Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3067: Sanders and Polishers

    Номер по каталогу: 222-3067
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
    • Высота (дюймы): 4,75
    • Высота (мм): 121
    • Габаритная длина (мм): 406
    • Движение без нагрузки (колебаний/мин): 1800
    • Размер прокладки/диска, диаметр (дюймы): 2 3/4 x 17 1/2
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 1/4 - 18 NPT
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 2,3
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (л/мин): 65,13
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 16
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 620
    • Рекомендуемое давление воздуха (фунт на кв. дюйм-индикаторный): 90
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 5/16
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (мм): 8
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 87
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.