Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    222-3077: Пневматические шлифовальные машины

    Номер по каталогу: 222-3077
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
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Давление воздуха (кПа): 620
    • Движение без нагрузки (об/мин): 0
    • Масса (фунты): 2,5
    • Минимальный внутренний диаметр шланга (дюймы): 5/16
    • Мощность (Вт): 0
    • Мощность (л.с.): 0,2
    • Размер резьбы (дюймы): 0
    • Размер резьбы в отверстии впуска воздуха (дюймы): 1/4 - 18 NPT
    • Размер цанги (дюймы): 1/4
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (куб. фут/мин): 3,5
    • Расход воздуха, движение без нагрузки (станд. куб. фут/мин): 25
    • Рекомендуемое давление воздуха (кПа): 0
    • Рекомендуемый размер шланга, мин. внутренний диаметр (дюймы): 0
    • Уровень шума, движение без нагрузки (дБА): 91
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.