Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-3298: Запрессованная грязесъемная манжета

    Номер по каталогу: 225-3298
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Seal Shape: Type B - Double Lip Wiper

    Предотвращает попадание грязи в систему. Однокромочные (кромка выступает за ободок или край сальника) уплотнения очищают шток при его втягивании. Двухкромочные уплотнения очищают шток при его втягивании, устраняя просачивание (косметическую утечку). Двухкромочные уплотнения фиксируются на месте несущими элементами. Эти уретановые уплотнения обычно имеют металлическую основу для дополнительной жесткости. Их часто называют консервированными (заключенными в металл) уплотнениями или J-уплотнениями (металл в поперечном сечении часто образует форму J).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Внутренний диаметр (дюймы): 7,50
    • Материал: уретан
    • Наружный диаметр — B (дюймы): 0,54
    • Форма уплотнения: Тип B — двукромочная манжета
    • Ширина — A (+/- 0,002 дюйма) (дюймы): 8,50
    excavator
    5230B 5130B

    work tool
    S25 S80 S40 S130 S50 S30