Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-5173: БЛОК НАСОСА ВПРЫСКА ТОПЛИВА

    Номер по каталогу: 225-5173
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Топливный насос высокого давления

    Описание:

    • Топливные насосы высокого давления обеспечивают подачу топлива в цилиндры двигателя.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    Ищите восстановленные детали?

    Восстановленные детали Cat® Reman обеспечивают качество и надежность новых деталей по значительно меньшей цене.
    Торговая марка: Cat
    Восстановленный топливный насос высокого давления
    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (мм): 177,8
    • Длина (мм): 337,82
    • Ширина (мм): 185,42
    ieng
    3054E

    bhl
    432E

    tmh
    TH460B, TH330B, TH220B, TH560B, TH340B, TH355B, TH580B, TH350B, TH360B