Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-6534: ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 225-6534
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Управление регулятором

    Описание:

    • Органы управления являются важными компонентами регуляторов, контролирующих подачу топлива в двигатели.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 3,6
    • Высота (мм): 91,44
    • Длина (дюймы): 11,1
    • Длина (мм): 281,94
    • Ширина (мм): 162,56
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.