Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-6818: УПЛОТНЕНИЕ

    Номер по каталогу: 225-6818
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Уплотнение маслоохладителя

    Описание:

    • Уплотнения являются важными компонентами маслоохладителей, которые поддерживают надлежащую температуру масла.

    Характеристики:

    • Запчасти Cat® изготовлены в соответствии с точными техническими характеристиками и обеспечивают долговечность, надежную работу, высокую производительность, меньшую опасность для окружающей среды и возможность повторного использования.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 0,1
    • Высота (мм): 2,54
    • Габаритная длина (дюймы): 0
    • Габаритная длина (мм): 0
    • Габаритная ширина (дюймы): 0
    • Габаритная ширина (мм): 0
    • Длина (дюймы): 3,75
    • Длина (мм): 95,25
    • Общая высота (дюймы): 0
    • Общая высота (мм): 0
    • Ширина (мм): 69,85
    telehandler
    TH330B, TH360B, TH350B, TH460B, TH560B, TH355B, TH580B, TH340B, TH210, TH220B, TH215

    paving compactor
    CB-434D, CS-433E, PS-150C, CS-533E, CP-533E, CP-323C, CB-534D, CB-564D, PS-360C, CS10 CS-423E, CS11 CS-323C, CD-54 CP-433E, PS-300C, PF-300C, CS12

    engine - generator set
    C4.4DE88E0 C4.4 C4.4DE88E3 C4.4DE65E3 C4.4DE55E2 XQP100 XQP60 C4.4DE110E

    wheel-type loader
    914G, 910K 914K

    engine - industrial
    C4.4 3054C 3054E

    asphalt paver
    BG-225C, AP-800D, AP-650B, BG-230D, AP-300, AP-300D

    integrated toolcarrier
    IT14G

    wheeled excavator
    M315C, M313C

    engine - machine
    3054C C4.4

    backhoe loaders
    432F2LRC

    petroleum products
    C4.4

    excavator
    313D2, 318D2 L 312D2 L 312D2, 315C

    3000
    C4.4 3054C