Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-7000: ПОЛОСА M НАСЫПЬЮ

    Номер по каталогу: 225-7000
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Набивка

    Описание:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации корпуса, а также могут быть использованы для звукоизоляции, виброизоляции, амортизации или теплоизоляции.

    Монтаж уплотнений может потребовать приклеивания, обрезки на месте, запрессовки в канавки или использования зажимов. Некоторые виды уплотнений продаются по длине.

    Характеристики:
    Объемные уплотнения Cat® изготовляются из материалов, которые соответствуют определенным требованиям температуры, химической стойкости и ультрафиолетового воздействия. Размеры уплотнений, геометрия и способ крепления сочетаются с формой окружающих структур, чтобы обеспечить длительную работу уплотнения.

    Используйте оригинальные запасные детали Cat для защиты ваших инвестиций.

    Применение:
    Объемные уплотнения, как правило, используются для герметизации окон, крышек и корпуса кабины.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Материал: EPDM — этилен-пропилен-диен-каучук модифицированный
    • Описание материала: EPDM обеспечивает отличную производительность в таких средах, как воздух и охлаждающая жидкость/мочевина. Не используется для моторного масла, дизельного топлива, гидравлического масла, масла для автоматических коробок передач и дизельного биотоплива. Имеет хорошую устойчивость к абразивному износу и порезам.
    • Примечания: Размеры и описание материалов предоставлены только для справки. Цвет может отличаться от изображения.
    • Тип конструкции: Специальная форма
    underground mining loaders
    R2900

    underground articulated truck
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60

    underground articulated trucks
    AD45, AD45B, AD55, AD30, AD55B, AD22, AD60