Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-7768: КОЛЬЦО ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 225-7768
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопловое кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопловые кольца являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,4
    • Высота (мм): 61
    • Длина (дюймы): 12,7
    • Длина (мм): 322,6
    • Ширина (мм): 322,6
    engine - generator set
    G3516C PMG3516 G3520C G3520E

    engine - industrial
    G3516C PMG3516 G3520C G3520E