Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-7775: КОЛЬЦО ФОРСУНКИ

    Номер по каталогу: 225-7775
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Сопловое кольцо турбокомпрессора

    Описание:

    • Сопловые кольца являются важным компонентом для турбокомпрессора, который увеличивает мощность и эффективность двигателя, способствуя нагнетанию большего количества воздуха и, соответственно, топлива в камеру сгорания.

    Характеристики:

    • Компоненты турбокомпрессора Cat® уменьшают расходы на владение и эксплуатацию за счет увеличения времени интервала обслуживания, повышения способности работы на высоте и увеличения времени безотказной работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Высота (дюймы): 2,8
    • Высота (мм): 71,1
    • Длина (дюймы): 11,3
    • Длина (мм): 287
    • Ширина (мм): 274,3
    engine - generator set
    XQC1600 G3516C