Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    225-8589: РОЛИК В СБОРЕ

    Номер по каталогу: 225-8589
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Track Roller (Center Flange)

    Описание:

    • Опорные катки поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 2,95
    • Диаметр резьбы (мм): 75
    • Диаметр фланца (дюймы): 3,66
    • Диаметр фланца (мм): 93
    • Тип фланца: Центральный фланец
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.