Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    226-0443: Поликлиновой ремень

    Номер по каталогу: 226-0443
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Width: 27.9 mm (1.10 in)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 58,27
    • Длина ремня (мм): 1480
    • Кол-во ребер: 8
    • Тип ремня: Поликлиновые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 1,10
    • Ширина ремня (мм): 27,9
    telehandler
    TH220B, TH330B

    wheel-type loader
    924HZ, 924H, 930H, 928HZ