Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    226-4559: НАКОНЕЧНИК ПРОБИВАЮЩИЙ

    Номер по каталогу: 226-4559
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Пробивной наконечник J550 серии J для тяжелых условий эксплуатации

    Описание: Наконечники глубокого проникновения серии J (J550) для тяжелых условий эксплуатации идеально подходят для материалов с большой ударной прочностью, плохо поддающихся проникновению. Характеристики: Они содержат приблизительно на 120% больше материала в области высокого износа, а также имеют конструкцию со значительным заострением и на 70% меньшей площадью сечения, чем усиленные наконечники для работы в условиях интенсивного абразивного износа.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина зуба (мм): 380
    • Размер зуба: J550
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.