Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    227-5978: ЛАМПА НАПОЛЬНАЯ

    Номер по каталогу: 227-5978
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Прожекторное галогенное рабочее освещение, 24 В

    Описание:
    Рабочие лампы Cat® превращают ночь
    в день, повышая производительность оператора и машины.

    Характеристики:
    1. Рабочие лампы Cat премиум-класса разработаны для противодействия растущему уровню вибрации на маленьких и больших машинах.
    2. Лампы Cat можно устанавливать на другие машины в вашем парке, включая машины старых моделей.

    Применение:
    Предназначены для работы в экстремально сложных условиях.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • напряжения: 24 volts, 24 В
    • Номер лампы по каталогу: 351-9918, 351-9918
    • Номер рассеивателя по каталогу: 375-0352, 375-0352
    • Схема рассеивателя: Прожекторный, Flood Beam
    • Тип источника света: Halogen Work Lights, Галогенные фонари рабочего освещения
    • Тип крепления: Подвесной — с монтажным кронштейном, Suspended -- Yes mounting bracket
    • Тип разъема: Встроенный разъем DT, Integral DT