Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    228-9812: БЛОК ТК MTO

    Номер по каталогу: 228-9812
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Блок герметичной и смазываемой гусеничной ленты (для сверхтяжелых условий эксплуатации, с одним грунтозацепом, с нежесткой фиксацией пальцев (PPR))

    Описание:

    • Группы гусеничных лент образуются при креплении болтами башмаков гусеничной ленты к звеньям гусеничной ленты в сборе.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.
    • Износостойкие башмаки траковой ленты для сверхэкстремальных условий эксплуатации имеют на 25% больший срок службы.
    • Гусеничная лента с нежесткой фиксацией пальцев (PPR) не имеет стопорного кольца, вложенного в канавку между пальцем и звеном.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Количество гусеничных секций: 43
    • Размер болта (дюймы): 1
    • Тип башмака: Одиночный грунтозацеп для экстремальных условий эксплуатации
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 9,45
    • Ширина башмака (дюймы): 24
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.