Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    228-9937: Клиновые беззубчатые ремни

    Номер по каталогу: 228-9937
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Ширина: 12,7 мм (0,50 дюйма)

    Являясь мировым лидером на протяжении более 85 лет, компания Caterpillar предлагает высокотехнологичные конкурентоспособные ленты и их варианты для использования на продуктах Cat для всех поддерживаемых отраслей промышленности.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина ремня (дюймы): 42,52
    • Тип ремня: Клиновые беззубчатые ремни
    • Ширина ремня (дюймы): 0,50
    track-type tractor
    D6R D7R