Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-5446: Блок ролика Ca

    Номер по каталогу: 229-5446
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Опорный ролик SystemOne™ (кованый)

    Описание:

    • Держатели катков поддерживают и направляют машину на гусеничной ленте и обеспечивают натяжение ленты.

     


    Характеристики:

    • Гусеничная лента SystemOne™ рассчитана на работу при более высоких скоростях и нагрузках со сбалансированным износом компонентов. Результат — максимальная производительность при самых низких эксплуатационных расходах.

     

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Диаметр резьбы (дюймы): 7,2
    • Диаметр фланца (дюймы): 8
    • Размер болта (дюймы): 0,3937
    • Тип фланца: Одинарный фланец
    track-type loader
    953K 953D 953C

    track-type tractor
    D6N D6N XL D6N LGP D6N OEM D5R XL D5R2 D5R LGP