Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-6526: Защита полустреловидной кромки

    Номер по каталогу: 229-6526
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защита полустреловидной кромки

    Описание:
    Полустрелки закрывают ведущую кромку для сглаженного переноса материала.

    Характеристики:
    Привариваемые кромки с полустрелками позволяют дополнительно предусмотреть на ковше защиту бокового вертикального профиля, поскольку боковые резаки повышают глубину проникновения, а сегменты между зубьями уменьшают волнообразный износ.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Длина (дюймы): 10,5
    • Длина (мм): 267
    • Толщина (дюймы): 1,88
    • Толщина (мм): 48
    • Ширина оконечности (мм): 425
    wheel-type loader
    980F, 980H, 980K, 980G II