Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-6910: ЗВЕНО ГУСЕНИЧНОЙ ЛЕНТЫ

    Номер по каталогу: 229-6910
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Герметичное и смазываемое звено гусеничной ленты (левая сторона)

    Описание:

    • Звенья гусеницы являются частью гусеничной ленты, которая обеспечивает движение машины.


    Характеристики:

    • ГЕРМЕТИЧНАЯ ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА Cat® СО СМАЗКОЙ (SALT) удерживает смазку внутри системы ходовой части и препятствует проникновению твердых частиц, вызывающих износ. Практически устраняется внутренний износ пальцев и втулок, что позволяет сократить затраты на техническое обслуживание и время простоев, одновременно увеличив срок службы и ремонтопригодность. SALT предоставляет универсальную конфигурацию ходовой части для различных видов грунтов, что в совокупности с конструкцией гусеничной ленты позволяет удовлетворять конкретным условиям работы.

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер болта (дюймы): 17
    • Шаг гусеничной ленты (дюймы): 7,5
    track-type loader
    953D 953K 953C

    track-type tractor
    D5H