Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7046: Защита кромок защитной пластины верхнего крепления

    Номер по каталогу: 229-7046
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Защитная пластина верхнего крепления

    Описание:
    Защитные пластины верхнего крепления или верхние покрытия дополняют полустреловидные сегменты, обеспечивая полную защиту основной кромки.

    Характеристики:
    Повышение времени бесперебойной работы: верхние покрытия сокращают износ сварных соединений.

    • Длина (дюймы): 17,7
    • Длина (мм): 451,4
    • Толщина (дюймы): 0,98
    • Толщина (мм): 25
    • Ширина оконечности (мм): 254
    wheel-type loader
    990 II 990 990H