Наведите курсор на значок + / - для изменения масштаба изображения
Другие просмотры

    229-7080: Износостойкий наконечник для тяжелых условий эксплуатации (ARM)

    Номер по каталогу: 229-7080
    Торговая марка: Cat
    Получение цены.....
    Сохранить в список

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    ВЫБРАТЬ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

    Износостойкий длинный наконечник для тяжелых условий эксплуатации серии К (K80)

    Описание: в корпусе износостойкого наконечника для тяжелых условий эксплуатации серии K (K80) содержится приблизительно на 60% больше износостойкого материала. Характеристики: устойчивый к абразивному износу материал истирается по профилю, что увеличивает глубину проникновения, при этом также значительно увеличивается ресурс наконечника (вплоть до 5-кратного прироста).

    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ:
    • Американские единицы измерения
    • Метрические единицы
    • Размер зуба: K80
    В настоящее время у нас нет информации о модели оборудования для этой части.